Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:07:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HFL0822-KF
Drawn cup roller clutch
Hülsenfreiläufe HFL..-KF, mit Gleit- oder Wälzlager, Kunststofffedern
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 8 mm | Hüllkreis innen |
D | 12 mm | Außendurchmesser |
C | 22 mm | Breite des Außenringes |
Cr | 3.650 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.950 N | Statische Tragzahl, radial |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Cur | 560 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nGA | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Außenring |
nGW | 17.000 1/min | Grenzdrehzahl drehende Welle |
≈m | 6,22 g | Weight |
Anschlussmaße
Md per | 3,15 Nm | Zulässiges Drehmoment |
Temperaturbereich
Tmin | -10 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 70 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Lubricant | L564 | Grease (L564/standart specific - dynamic) |
Coating | Without | |
Shape of outer surface | Without | Smooth outside surface |
Spring design | KF | Plastic pressure springs |
Characteristics