Select a different country or region to see content for your location.
United States
04:28:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


T4DB160
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings T, main dimensions to DIN ISO 355, separable, adjusted or in pairs


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite des Innenringes |
C | 23 mm | Breite des Außenringes |
T | 32 mm | Breite des Lagers |
Cr | 226.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 370.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 39.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.910 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,3 kg | Weight |
Anschlussmaße
da max | 171 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 174 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 204 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 206 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 213 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 45 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 189,3 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,49 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,23 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,68 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T4DB160 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Your current product variant
Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Heat treatment | Standard | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Quality level | Standard | |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Characteristics
Operating conditions for bearing T4DB160
In work for T4DB160
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Load
*MandatoryMotion Influences
*Mandatory Preset calculation parameters
Arcanol MULTI2
Greasenormal cleanliness
Contamination70°C
Operating Temperature20°C
Ambient Temperature Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products