Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KHM212049
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager ohne Außenring (Cone) K-Series, in Zollabmessungen
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 66,675 mm | Bohrungsdurchmesser |
B | 38,354 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 193.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 255.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 32.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.350 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 75,5 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 82 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
CRa min | 3,7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
CRb max | 0,3 mm | Maximaler axialer Freiraum |
ra max | 3,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
Abmessungen
r1, 2 min | 3,6 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
a | 27 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 91,7 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
T1 | 38,1 mm | Breite der inneren Baueinheit, gemessen über Außenring-Normal |
E | 101,086 mm | Innendurchmesser an der breiten Stirnseite des Außenringes |
α | 12,68333 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,34 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,78 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,98 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
