Select a different country or region to see content for your location.
United States
05:37:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F-802291.TR4-D1
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings, four-row, TQO-arrangement, sealed design
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 509,948 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 654,924 mm | Außendurchmesser |
B4 | 377 mm | Breite des Lagers innen |
C4 | 379 mm | Breite des Lagers außen |
Cr | 6.200.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 14.700.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.310.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 305 kg | Weight |
Abmessungen
r1, 2 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r3, 4 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 110 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,37 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,69 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,76 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Your current product variant
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Axialluft | A300-400 | Axiale Lagerluft zwischen 300 und 400 µm |
Qualitätslevel | Standard | |
Lageranordnung | TQO | TQO-Anordnung |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 4 | Vierreihig |
Characteristics
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products