Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:05:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32317-H
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 323, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 60 mm | Breite des Innenringes |
C | 49 mm | Breite des Außenringes |
T | 63,5 mm | Breite des Lagers |
Cr | 413.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 580.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 69.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.120 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.000 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,3 kg | Weight |
Anschlussmaße
da max | 103 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 99 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 150 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 166 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 167 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 8 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 14,5 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 44 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 max | 131,2 mm | Maximaler Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,35 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,96 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T2GD085 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Your current product variant
Toleranzklasse | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
Innere Konstruktion | Standard | |
Qualitätslevel | H | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Characteristics


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch