Select a different country or region to see content for your location.
United States
00:11:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31322-X
Kegelrollenlager
Tapered roller bearings 313, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 240 mm | Außendurchmesser |
B | 57 mm | Breite des Innenringes |
C | 38 mm | Breite des Außenringes |
T | 63 mm | Breite des Lagers |
Cr | 465.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 590.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 72.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.250 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 12,281 kg | Weight |
Anschlussmaße
da max | 135 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 124 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 188 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 226 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 224 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 7 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 25 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 75 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 178 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,4 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7GB110 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |
Downloads:
Your current product variant
Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Heat treatment | Standard | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Quality level | Standard | |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Characteristics


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch