Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:54:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



WS22226-E1-XL-2RSR
Pendelrollenlager
Abgedichtete Pendelrollenlager WS222..-E1, beidseitig Lippendichtung
Replaces
WS22226-E1-2RSR


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite |
Cr | 760.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 890.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 81.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 840 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 12,4 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 144 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 217,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 217,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 146,6 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 6,3 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 12,2 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,26 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,62 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,56 | Statischer Axiallastfaktor |
Recently viewed products