Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:21:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


23938-SK-MB-C3
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 239..-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 470.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 890.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 64.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.150 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 7,83 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 198,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 251,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 240,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 4,8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 9,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,18 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,66 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 5,46 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,58 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Your current product variant
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Cage | MB | Solid brass cage |
Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
Relubrication feature | S | With 3 lubricating holes and groove |
Characteristics
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch