Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:10:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23280-BEA-XL-MB1
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 232..-BEA-XL-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 720 mm | Außendurchmesser |
B | 256 mm | Breite |
Cr | 7.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.900.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 750.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 820 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 370 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 453,5 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 426 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 694 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 611,2 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,36 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,9 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,83 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,86 | Statischer Axiallastfaktor |