Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:59:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22209-E1-XL-K-C3
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12
Replaces
22209-E1-K-C3, 22209E1K.C3
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 104.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 99.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 13.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,557 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da max | 54 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
db min | 50 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 8 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 75,6 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 55 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ds | 3,2 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 4,8 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,25 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,74 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,08 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,68 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
H309 | Spannhülse | |
AH309 | Abziehhülse |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | E1 | Ohne Mittelbord |
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | JPA | Blechkäfig |
Nachschmiermöglichkeit | Norm | Norm |
Characteristics
Recently viewed products