Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:57:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184922-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1849..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Preferred product
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 110 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 198.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 51.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,092 kg | Weight |
Anschlussmaße
dc min | 125 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 125 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 133,3 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 133,3 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 0,7 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 20 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 125 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 133,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 138,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.