Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:17:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSL185016-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager RSL1850, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, ohne Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ew | 116,99 mm | Außenhüllkreis |
B | 60 mm | Breite |
Cr | 290.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 440.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 66.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.330 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,8 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 95 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
X | 47 mm | Laufbahnbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |