Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:57:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81226-M-A
Axial cylindrical roller bearing
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
Preferred product
Frequently bought together


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 45 mm | Höhe |
Ca | 460.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.450.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 146.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 740 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
≈m | 4,521 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 185 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 141 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 133 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 187 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81226-TV | Axialrollenkranz | |
GS81226 | Gehäusescheibe | |
WS81226 | Wellenscheibe |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
All
English

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch