Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:30:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE63-ZO-E
Spherical plain bearing
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, Zollabmessung, offen
Preferred product




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 63,5 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 100,013 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 55,55 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 351.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.750.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,7 kg | Weight |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 73,3 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 82 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
C | 47,625 mm | Breite des Außenringes |
dK | 92 mm | Kugeldurchmesser |
α | 6 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dT | 0,015 | Bohrungsdurchmesser Lager, Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,015 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,4 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,1 - 0,2 | Radialluft |
Grmax | 0,2 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,1 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Operating conditions for bearing GE63-ZO-E
In work for GE63-ZO-E
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Load
*MandatoryMotion Influences
*Mandatory Preset calculation parameters
Arcanol MULTI2
Greasenormal cleanliness
Contamination70°C
Operating Temperature20°C
Ambient Temperature Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.


Recently viewed products

Wait to see recently viewed products