Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:27:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE800-HF
Gelenklager
Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitpaarung: GFK / Hartchrom, DIN ISO 12240-1, Maßreihe H, offen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 1.120 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 565 mm | Breite des Innenringes |
C | 530 mm | Breite Außenring |
Cr | 39.000.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 58.500.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1.940 kg | Weight |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 6 mm | Kantenabstand |
Damin | 951 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
damax | 851 mm | Anschlussmaß Innenring |
Abmessungen
dK | 1.022 mm | Kugeldurchmesser |
α | 2 ° | Kippwinkel |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,125 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
dUT | -0,125 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
BUT | -0,75 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -1,3 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Gr | 0,170 - 0,700 mm | Radialluft |
Grmax | 0,7 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Grmin | 0,17 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 75 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Wartung | Wartungsfrei | |
Dichtung | Ohne | Ohne |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsauskleidung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Gewebeart | GFK+PTFE | Glasfaserverstärkte Kunststoffgleitplatte mit Zusätzen von PTFE |
Material | Stahl | Stahl |
Characteristics
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.