Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:46:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE150-SW
Spherical plain bearing
Angular contact spherical plain bearing, maintenance-free, DIN ISO 12240-2, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
D | 225 mm | Außendurchmesser Lager |
T | 48 mm | Höhe |
B | 45 mm | Breite des Innenringes |
Cr | 2.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.830.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 7,9 kg | Weight |
Anschlussmaße
r1smin | 3 mm | Kantenabstand |
r2smin | 1 mm | Kantenabstand |
da max | 167,1 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Db min | 216 mm | Anschlußdurchmesser |
db max | 194 mm | Anschlussmaß des Innenringes |
Da min | 184 mm | Gehäuseanschlußdurchmesser |
Abmessungen
dK | 213 mm | Kugeldurchmesser |
D1 | 170,9 mm | Bohrungsdurchmesser Gehäusescheibe |
C | 45 mm | Breite des Außenringes |
s | 21 mm | Planflächenabstand |
α | 1,7 ° | Kippwinkel |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
dUT | -0,025 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
DOT | 0 mm | Außendurchmesser, obere Toleranz |
DUT | -0,03 mm | Außendurchmesser, untere Toleranz |
TOT | 0,35 mm | Höhe, obere Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
TUT | -0,35 mm | Höhe, untere Toleranz |
BUT | -0,5 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
COT | 0 mm | Breite des Außenringes, obere Toleranz |
CUT | -0,5 mm | Breite des Außenringes, untere Toleranz |
Temperaturbereich
Tmin | -50 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |

