Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:28:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR70-DO-2RS
Rod end
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, abgedichtet
Preferred product
Frequently bought together

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| Cr | 407.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 547.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
| D | 105 mm | Außendurchmesser Lager |
| l2 | 315 mm | Gesamtlänge Außengewinde - Kopf |
| B | 49 mm | Breite des Innenringes |
| d2 | 160 mm | Äußerer Augendurchmesser |
| ≈m | 8,73 kg | Weight |
Anschlussmaße
| d1 | 77,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
| r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
Abmessungen
| dK | 92 mm | Kugeldurchmesser |
| d3 | M56x4 | Gewindegröße |
| h | 235 mm | Schaftlänge Außengewinde - Kopf |
| C1 | 42 mm | Breite des Stangenendes |
| α | 6 ° | Kippwinkel |
| l1 | 125 mm | Schaftlänge Außengewindegewinde - Kopf |
| l7 | 87 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
| dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
| dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
| BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
| BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
| Gr | 0,055-0,142 mm | Radialluft |
| Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
| Grmin | 0,055 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 130 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
| Clampable | Not clampable | |
| Maintenance | Maintenance required | |
| Mounting | External thread | |
| Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) | |
| Slotted | No | |
| Thread Pitch | Right-hand thread | |
| Sealing | 2RS | Lip seals on both sides |
| Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Characteristics
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.

