Select a different country or region to see content for your location.
United States
21:09:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XA200352-H
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, außenverzahnt
Kreuzrollenlager außenverzahnt, abgedichtet

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 274 mm | Innendurchmesser Innenring |
diZT | 274 mm | Zentrierdurchmesser Innenring |
0,081 mm | Obere Toleranz Zentrierung Innendurchmesser | |
0 mm | Untere Toleranz Zentrierung Innenring | |
t | 17 mm | Zentrierlänge Innenring |
Da | 462 mm | Außendurchmesser |
Di ZT | 380 mm | Zentrierdurchmesser Außenring |
0 mm | Obere Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
-0,089 mm | Untere Toleranz Zentrierung Außendurchmesser | |
T | 11 mm | Zentrierlänge Außenring |
H | 59 mm | Höhe |
≈m | 34,5 kg | Weight |
Abmessungen
Di | 353 mm | Innendurchmesser Außenring |
ha | 54 mm | Höhe Außenring |
La | 407 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Außenring |
na | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Außenring |
b | 30 mm | Verzahnungsbreite |
m | 6 mm | Modul der Verzahnung |
z | 75 | Zähnezahl |
d0 | 450 mm | Teilkreisdurchmesser der Verzahnung |
Fz norm | 20.900 N | Zulässige Zahnkraft (Zahnfußdauerfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,2) |
Fz max | 34.500 N | Maximal zulässige Zahnkraft (Zahnfußbruchfestigkeit bei einem Stoßfaktor von 1,35) |
da | 351 mm | Außendurchmesser Innenring |
dB | 14 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Li | 298 mm | Teilkreis Befestigungsbohrungen Innenring |
ni | 24 | Anzahl Befestigungsbohrungen Innenring |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
Ca | 315.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 780.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cr | 225.000 N | Dynamische radiale Tragzahl |
C0r | 380.000 N | Statische radiale Tragzahl |
VSPmax | 0,02 mm | Maximale Vorspannung |
VSPmin | 0 mm | Minimale Vorspannung |
Fr zul | 99.100 N | Zulässiger Reibschluss Befestigungsschrauben |
Downloads:
Your current product variant
Verzahnung | H | Verzahnung am Lagerring gehärtet |
Characteristics


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2012-02-28 | Katalog | 404 | Englisch
Slewing rings

2003-03-1 | Technische Produktinformation | TPI 13 | Englisch
Slewing rings: Fitting and maintenance instructions

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch