Select a different country or region to see content for your location.
United States
06:37:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE30-XL-KRR-B-AS2/V
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Preferred product

Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 38,1 mm | Breite |
Cur | 480 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 19.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.300 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,294 kg | Weight |
Dimensions
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 19,8 mm | Breite über Dichtungen |
S | 15,9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 40,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 52 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 5 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 5,8 mm | Gewindeabstand |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |