Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:49:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6306-C
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 33.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.120 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 11.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 328 g | Weight |
Anschlussmaße
da min | 37 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 60,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 63,28 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 43,8 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 41,44 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |