Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:22:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61934-MA-C3
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 619..-MA, single row, solid brass cage


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 109.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 114.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.750 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.150 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,29 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 178,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 221,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 213,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 187,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,5 | Berechnungsfaktor |