Select a different country or region to see content for your location.
United States
03:51:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16008-A-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-A, einreihig, Stahlblechkäfig
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 12.620 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 9.650 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 570 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 15.200 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,127 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 66 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 58,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 49,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |
Your current product variant
Changed internal design | A | Design variant A |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | JN | Steel sheet metal |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Bore type | Z | Cylindrical |
Characteristics