Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:39:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52324-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 523..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Replaces
52324MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 210 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 123 mm | Höhe |
Ca | 325.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 910.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 32.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.610 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 19,344 kg | Weight |
Anschlussmaße
da max | 120 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 156 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 123 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 27 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 4,4 | Minimallastfaktor |