Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:42:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51420-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Replaces
51420M, 51420MP
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 210 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 85 mm | Höhe |
Ca | 375.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.060.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 38.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.650 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 14,681 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 166 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 144 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 103 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 205 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 6 | Minimallastfaktor |
Recently viewed products