Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:41:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51412-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 514..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51412MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 130 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 51 mm | Höhe |
Ca | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 395.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 18.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.190 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,51 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 102 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 88 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 62 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 130 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,87 | Minimallastfaktor |