Select a different country or region to see content for your location.
United States
10:15:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 145 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M165x3 | Gewinde |
B1 | 152 mm | Hülsenlänge |
≈m | 3,36 kg | Weight |
Abmessungen
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 5 mm | Lagerüberstand |
IG | 24 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | Norm | Ohne |