Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:54:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3152G
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 240 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr280X4 | Gewinde |
B1 | 172 mm | Hülsenlänge |
≈m | 15,3 kg | Weight |
Abmessungen
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 7 mm | Lagerüberstand |
IG | 26 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Design | Standard | Without |


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch