Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:07:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24180-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Replaces
AH24180H



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr420X5 | Gewinde |
B1 | 278 mm | Hülsenlänge |
≈m | 31,7 kg | Weight |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 20 mm | Lagerüberstand |
IG | 28 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | H | Mit |