Select a different country or region to see content for your location.
United States
04:28:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81102
Wellenscheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 28 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
B | 2,75 mm | Höhe der Wellenscheibe |
≈m | 9 g | Weight |
Anschlussmaße
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch