Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:00:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81122
Housing locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 145 mm | Außendurchmesser |
D1 | 112 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 7 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 348,1 g | Weight |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch