Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:06:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H2332X507
Adapter sleeve
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 138,113 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 138,112 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M160x3 | Gewinde |
B1 | 147 mm | Hülsenlänge |
≈m | 9,8 kg | Weight |
Abmessungen
d | 160 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 210 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 27,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM32 | Nutmutter | |
MB32 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | Norm | Ohne |