Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:13:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 114,3 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 114,3 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M130x2 | Gewinde |
B1 | 121 mm | Hülsenlänge |
≈m | 4,72 kg | Weight |
Abmessungen
d | 130 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 165 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 23 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM26 | Nutmutter | |
MB26 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | Norm | Ohne |