Select a different country or region to see content for your location.
United States
12:01:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H215X208
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 63,5 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 63,5 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M75x2 | Gewinde |
B1 | 43 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,77 kg | Weight |
Abmessungen
d | 75 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 98 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 14,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM15 | Nutmutter | |
MB15 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | Norm | Ohne |
Recently viewed products