Select a different country or region to see content for your location.
United States
07:19:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



21305-E1-XL-TVPB
Spherical Roller Bearing
Replaces
21305-E1-TVPB, 21305E1TVPB
Preferred product
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 17 mm | Breite |
Cr | 52.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 43.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,25 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 32 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 51 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
d2 | 35,2 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
Berechnungsfaktoren
e | 0,28 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 2,43 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 3,61 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 2,37 | Statischer Axiallastfaktor |
Your current product variant
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Operating conditions for bearing 21305-E1-XL-TVPB
In work for 21305-E1-XL-TVPB
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Load
*MandatoryMotion Influences
*Mandatory Preset calculation parameters
Arcanol MULTI2
Greasenormal cleanliness
Contamination70°C
Operating Temperature20°C
Ambient Temperature Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.

