Select a different country or region to see content for your location.
United States
21:39:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr240X4 | Gewinde |
B1 | 101 mm | Hülsenlänge |
≈m | 11,3 kg | Weight |
Abmessungen
d | 240 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 290 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 34 mm | Breite Sicherungselemente |
B3 | 45 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3048 | Nutmutter | |
MS3048 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | Norm | Ohne |

