Select a different country or region to see content for your location.
United States
04:44:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 8 mm | Wellendurchmesser |
Lmax | 3.900 mm | Gesamtlänge |
≈m | 0,39 kg/m | Weight |
Anschlussmaße
dLWTol | h7 | Durchmessertoleranz |
h7Tol | 0 µm | Durchmessertoleranz obere |
h7Tol | -15 µm | Durchmessertoleranz untere |
SHDmin | 0,4 mm | Randschichthärte Tiefe 1 |
t1 | 4 µm | Rundheit |
t2 | 6 µm | Parallelität 2 |
Hauptabmessungen
G2 | M3 | Axialgewinde (Größe) |
B01 | M3 | Bohrbild Axialgewinde einseitig |
B02 | M3 | Bohrbild Axialgewinde beidsseitig |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Footnotes
1

2

Downloads:
Your current product variant
Grössenkennziffer | 08 | |
Durchmessertoleranz | H7 | |
Werkstoff | CF53 | Vergütungsstahl (Werkstoffnr.:1.1213) |
Beschichtung | CR | Chrom |


All
English

2014-02-26 | Katalog | WF 1 | Englisch