Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:45:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES217-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Preferred product




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 150 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 320 mm | Länge Fuß |
h1 | 183 mm | Höhe |
g | 125 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 61 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 9,4 kg | Weight |
Abmessungen
b | 90 mm | Breite Fuß |
c | 32 mm | Höhe Fuß |
h | 95 mm | Mittenhöhe |
m | 260 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 19,05 mm | Schraubengröße |
s | M20 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 22 mm | Breite Langloch |
v | 28 mm | Länge Langloch |
D2 | 112 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 120,5 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 118,2 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 5 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 107 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 13 mm | Wandstärke |
g4 | 32 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 220 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 80 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 111 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 8 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 18 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.
Downloads:


All
English

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Englisch