Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:47:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 241,3 mm | Wellendurchmesser |
b | 77 mm | Breite |
g | 44 mm | Überstand Gehäuse |
da | 359,8 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1 g | Weight |
Downloads:

