Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:08:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 42,863 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 42,8625 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 80,5 mm | Außendurchmesser |
g | 30 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 72 mm | Durchmesser Dichtung |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.