Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:55:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSWW20
Guideways, metric sizes
Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschütze Ausführung möglich

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
dLW | 20 mm | Wellendurchmesser |
BGR | 20 | Baugröße Tragschiene |
dLWTol | h6 | Durchmessertoleranz Welle |
h4 | 34,02 mm | Höhenmaß 1 |
h4 tol | 0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (obere) |
h4 tol | -0,02 mm | Höhenmaß Toleranz (untere) |
b | 54 mm | Tragköper-Breite Boden |
Lmax | 6.000 mm | Tragschiene-Länge 2 |
Ltol max | 3 mm | Längen Toleranz (max) |
Ltol min | -3 mm | Längen Toleranz (min) |
Anschlussmaße
aL min | 20 mm | Randabstand Bohrungen links (min) 3 |
aL max | 143 mm | Randabstand Bohrungen links (max) 3 |
aR min | 20 mm | Randabstand Bohrungen rechts (min) 3 |
aR max | 143 mm | Randabstand Bohrungen rechts (max) 3 |
b3 | 7,8 mm | Tragkörper-Breite Prisma |
b4 | 24,7 mm | Tragköper-Breite oben |
H8 | 6 mm | Tragkörper-Dicke Fuss |
jB | 41 mm | Bohrungen Breite Abstand |
jL | 150 mm | Bohrungen Länge Abstand |
K3 | 5,5 mm | Durchmesser Anschlußbohrung 4 |
K7 | M5x25 | Schraubengröße |
ms | 4,03 kg/m | Tragschiene Masse |
Footnotes
1

2

3

4

Downloads:


All
English

2014-02-26 | Katalog | WF 1 | Englisch