Select a different country or region to see content for your location.
United States
06:26:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-22KW-25M-D20-300C
Mittelfrequenz Induktor
Flexibler MF Induktor Ø 20mm, für 10 kW und 22 kW Generatoren
Replaces
3502007251
Preferred product
Technische Daten
L | 25 m | Länge |
D | 20 mm | Kabeldurchmesser |
Pmax | 22 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
ϑmax | 300 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
120 mm | Min. Wickeldurchmesser (ca.) | |
≈m | 16 kg | Weight |
Downloads:
Your current product variant
Version | 10/22 flex | Flexible for 10 and 22 kW generators |