Select a different country or region to see content for your location.
United States
01:05:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS71918-C-T-P4S-UL
High speed spindle bearing
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HSS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Preferred product
Product information



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 23.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.910 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 0,589 kg | Weight |
Anschlussmaße
da | 97 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 119 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 23,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 79 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 237 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 474 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 235 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 739 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 1.536 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 57 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 89 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 122 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |