Select a different country or region to see content for your location.
United States
21:12:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81160-M
Axial cylindrical roller bearing
Axial cylindrical roller bearing 811..-M, single row
Replaces
811 60 M
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 62 mm | Höhe |
Ca | 1.070.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 4.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 380.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 300 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 380 mm | Außendurchmesser |
≈m | 19,43 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 373 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 315 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 304 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 376 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81160-M | Axialrollenkranz | |
GS81160 | Gehäusescheibe | |
WS81160 | Wellenscheibe |


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products