Select a different country or region to see content for your location.
United States
22:17:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
K1 | M6x40 | Schraube K1 |
LS | 4,5 mm | Aufbaumaß Schraube K1 |
S 4 | Innensechskant Schraube K1 | |
MA | 0,5 Nm | Anziehdrehmoment Schraube K1 |
S | 0 mm | Aufbaumaß |
≈m | 96 g | Weight |
Verschmutzungsgrad
Ja | KIT geeignet für sehr geringe Verschmutzungsgrade | |
Ja | KIT bis zu einem leichten Verschmutzungsgrad geeignet | |
Nein | KIT bis zu einem mittleren Verschmutzungsgrad geeignet | |
Nein | KIT bis zu einem schweren Verschmutzungsgrad geeignet |
Verwandte Produkte
Ja | KIT ist nachrüstbar |
Verschiebekrafterhöhung
Ja | Schmierbohrung oben offen | |
Ja | Keine Verschiebekrafterhöhung |
Downloads:
Your current product variant
Size code | 100 | |
Suffix | E | Suffix |
retrofitability | OS | Retrofitting by the customer |
KIT-number | 210 | KIT end number |