Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:04:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 84,137 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 190 mm | Breite Flansch |
H | 305 mm | Höhe Flansch |
U | 87,6 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 88.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 8,7 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 248 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 25 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 63 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 26 mm | Dicke Flansch |
A2 | 36 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 85,7 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FL217 | Gehäuse | |
UC217-53 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |