Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:32:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



LCJT40-XL-N-SML
Flanschlagergehäuseeinheit
Housing units LCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, L seals, for temperatures from -40°C to +180°C
Replaces
LCJT40-N-SML


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 105 mm | Breite Flansch |
H | 172 mm | Höhe Flansch |
U | 59,1 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 840 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,68 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 143,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A | 36,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 24 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 56,5 mm | Breite über Spannelement |
V | 105 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
CJT08-N-FA125 | Gehäuse | |
GE40-XL-KLL-B | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -40 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 180 °C | Betriebstemperatur max. |


All
English

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch