Einstell-Nadellager
Nadellager werden eingesetzt, wenn die Tragfähigkeit oder Genauigkeit der Nadelhülsen nicht mehr ausreicht und die hohe Belastbarkeit der Zylinderrollenlager noch nicht benötigt wird.
Nadellager stellen geringere Anforderungen an die Maß- und Formgenauigkeit sowie an die Härte der Umgebungskonstruktion als Nadelhülsen und Nadelbüchsen.
Nadellager der Standard-Bauformen erlauben durch ihre Konstruktion nur geringe Fluchtungsfehler der Lagerachse. Einstell-Nadellager haben einen Laufring mit sphärischer Mantelfläche und sphärischem Stützring. Sie kompensieren dadurch statische Fluchtungsfehler der Lagerachse bis 3°.
Bei der Auslegung der Lagerung ist zu beachten, dass Einstell-Nadellager keine Schwenk- und Taumelbewegungen aufnehmen.
Lager ohne Innenring eignen sich sehr gut für kompakte, radial besonders raumsparende Lagerungen, wenn die Laufbahn auf der Welle gehärtet und geschliffen werden kann.
Lager mit Innenring werden eingesetzt, wenn die Welle nicht als Wälzlagerlaufbahn ausführbar ist.
Please wait...
RPNA
No results found
Searching for the term did not yield any result. \nTry searching for another term or check if you have entered the correct term