Inhaltsverzeichnis

  • Sechsreihige Kugelumlaufeinheiten
    • Merkmale
      • X-life
      • Vollkugelig
      • Führungswagen
      • Führungsschienen
      • Standardzubehör
      • Belastbarkeit
      • Beschleunigung und Geschwindigkeit
      • Austauschbarkeit
      • Abdichtung
      • Schmierung
      • Betriebstemperatur
      • Rostgeschützte Ausführung
    • Konstruktions- und Sicherheitshinweise
      • Vorspannung
      • Reibung
      • Steifigkeit
      • Bohrbilder der Führungsschienen
      • Anforderungen an die Umgebungskonstruktion
    • Genauigkeit
      • Genauigkeitsklassen
      • Höhensortierung 2S
      • Positions- und Längentoleranzen der Führungsschienen

Sechsreihige Kugelumlaufeinheiten

Merkmale

Kugelumlaufeinheiten KUSE sind vollkugelige und vorgespannte Einheiten, die in Anwendungen mit langen, unbegrenzten Hüben, sehr hohen Belastungen und sehr hoher Steifigkeit eingesetzt werden.

Eine Führung besteht aus mindestens einem Führungswagen mit werkseitig montiertem Schmieranschluss, einer Führungsschiene, einer Schutz- und Montageschiene, Verschlusskappen aus Kunststoff und O-Ringen zur Abdichtung der oberen Nachschmierbohrungen.

X-life

Bei Kugelumlaufführungen zählen die Einlaufzonen – der Bereich, in dem die Wälzkörper bis zur vollständigen Belastung in den Trag­körper eintreten – zu lebensdauerbestimmenden Bereichen. Sie sorgen dafür, dass die Belastung des Wälzkörpers nicht schlagartig, sondern stetig erfolgt, wodurch die Wälzkörper eine gleich­mäßigere Lastverteilung erfahren.

Durch Optimierung der Einlaufzonengeometrie wird bei der sechsreihigen Kugelumlaufeinheit KUSE neben einer geringeren Hubpulsation, eine deutliche Erhöhung der Tragzahlen je nach Baugröße und Baureihe und deutliche Steigerung der Lebensdauer im Vergleich zur herkömmlichen Ausführung erreicht.

Vollkugelig

Durch die größtmögliche Anzahl der Wälzkörper sind vollkugelige Führungen äußerst tragfähig und besonders steif.

Führungswagen

Der Tragkörper der Führungswagen ist aus gehärtetem Stahl, die Wälzkörper-Laufbahnen sind feinstgeschliffen. Geschlossene Kanäle mit Umlenkungen aus Kunststoff führen die Kugeln zurück.

Günstig platzierte Schmiertaschen im Wagen sorgen für ein großes Fettreservoir und eine vorteilhafte Schmierung, siehe Link.

Führungsschienen

Die Führungsschienen sind aus gehärtetem Stahl und allseitig geschliffen, die Laufbahnen für die Wälzkörper feinstgeschliffen.

Von oben oder unten zu befestigen

Führungsschienen TKSD.. (-ADB, -ADK) sind von oben zu befestigen und haben Durchgangsbohrungen mit Senkungen für die Befestigungsschrauben. Führungsschienen TKSD..-U sind von unten zu befestigen und haben Gewinde-Sacklochbohrungen.

Nut für Abdeckband

Führungsschienen TKSD..-ADB haben eine Nut für das geklebte Stahlabdeckband ADB. Führungsschienen TKSD..-ADK haben eine Nut mit Hinterschnitt für das geklemmte Stahlabdeckband ADK.

Zusammengesetzte Schienen

Wenn die gewünschte Schienenlänge den Wert lmax nach Maßtabellen überschreitet, werden die Führungsschienen mehrteilig geliefert, siehe Link.

Standardzubehör

Der Lieferumfang umfasst standardmäßig diverse Zubehörteile.

Schutz- und Montageschiene

Die Schiene aus Kunststoff verhindert Schäden am Wälzkörpersatz und das Herausfallen von Wälzkörpern, wenn der Führungswagen von der Führungsschiene getrennt wird.

Die Wagen werden immer direkt von der Führungsschiene auf die Schutz- und Montageschiene geschoben und bleiben dort bis zur Wiedermontage.

Kunststoff-Verschlusskappen

Die Verschlusskappen verschließen die Senkungen der Bohrungen in den Führungsschienen bündig mit der Schienenoberfläche.

Optional sind auch Verschlusskappen aus Messing lieferbar.

Schmieranschluss und O‑Ringe

Ein Schmieranschluss zur Nachschmierung von vorne ist bereits werkseitig montiert.

O-Ringe zur Abdichtung bei der Nachschmierung von oben durch die Anschlusskonstruktion liegen der Lieferung bei.

Belastbarkeit

Die Kugelumlaufeinheiten haben sechs Kugelreihen. Die vier äußeren Reihen stehen mit einen Druckwinkel von 45°, die beiden inneren mit dem Druckwinkel von 60° auf den Lauf­bahnen, ➤ Bild.

Vier Kugelreihen nehmen Druckbelastungen, zwei Zugbelastungen und alle sechs Reihen Seitenbelastungen auf.

Die Einheiten sind aus allen Richtungen, außer in Bewegungs­richtung, belastbar und nehmen Momente um alle Achsen auf, ➤ Bild.

Belastbarkeit und Druckwinkel

Beschleunigung und Geschwindigkeit

Sechsreihige Kugelumlaufeinheiten KUSE ermöglichen Beschleunigungen bis zu 150 m/s2 und Geschwindigkeiten bis zu 5 m/s, siehe Tabelle.

Anwendungsgrenzen

Kurzzeichen

Beschleunigung

bis

Geschwindigkeit

bis

m/s2

m/s

KUSE

150

5

Austauschbarkeit

Führungswagen KWSE und Führungsschienen TKSD sind innerhalb einer Baugröße, Vorspannungsklasse und Genauigkeitsklasse beliebig austauschbar.

Abdichtung

An den Kopfstücken der Führungswagen sind beidseitig elastische Frontabstreifer montiert, die den Schmierstoff im System halten. Bei der Größe 45 sind außerdem beidseitig nichtschleifende, korrosionsarme Frontbleche montiert.

Standard-Längsdichtleisten sorgen für eine sichere Abdichtung und schützen das Wälzsystem auch bei kritischen Umgebungs­bedingungen vor Verschmutzung, ➤ Bild.

ACHTUNG

Bei außerordentlich hoher Schmutzbelastung können zusätzliche Abstreifer montiert werden! Gegebenenfalls sind zusätzliche Abdeckungen einzusetzen!

Schmierung

Sechsreihige Kugelumlaufeinheiten KUSE eignen sich für Öl- und Fettschmierung. Ein Schmieranschluss für Fettschmierung zur Nachschmierung von vorne ist bereits werkseitig montiert. Optional stehen weitere Schmieranschlüsse zur Verfügung.

Geschmiert wird durch stirnseitige Schmieranschlüsse im Kopfstück oder von oben durch die Anschlusskonstruktion über die Schmierbohrungen in den Kopfstücken. Montageanleitung MON 22 beachten.

ACHTUNG

Es ist darauf zu achten, dass die Anschlusskonstruktion den Führungswagen komplett abdeckt (inklusive Kopfstücke) und die O‑Ringe zur Abdichtung der Nachschmierbohrungen von oben eingelegt sind, ➤ Bild! Andernfalls kann Schmierstoff durch die obere Schmierbohrung austreten!

Dichtleisten, Abstreifer, Schmierstoffreservoir
 Standard-Längsdichtleisten ·
 Elastische Abstreifer ·
 Schmiertaschen und Fettreservoir ·
 O-Ring
ACHTUNG

Werden Schmieranschlüsse montiert, ist die maximal zulässige Einschraubtiefe zu beachten! Bei zusätzlichen Dichtungselementen KIT erhöht sich die Einschraubtiefe! Der Standardschmieranschluss ist dann nicht mehr nutzbar! Passende Schmieranschlüsse müssen bei der Bestellung zusätzlich berücksichtigt werden!

Betriebstemperatur

Standardmäßig können sechsreihige Kugelumlaufeinheiten KUSE bei Betriebstemperaturen von –10 °C bis +80 °C eingesetzt werden.

Rostgeschützte Ausführung

Sechsreihige Kugelumlaufeinheiten KUSE gibt es in der Genauigkeitsklasse G3 und Vorspannungsklasse V1 oder V2 auch korrosionsgeschützt mit der Spezialbeschichtung Corrotect.

Konstruktions- und Sicherheitshinweise

Vorspannung

Kugelumlaufeinheiten KUSE gibt es in den Vorspannungsklassen V0, V1 und V2, siehe Tabelle.

Vorspannungsklassen

Vorspannungsklasse

Vorspannungseinstellung

V0

sehr geringes Spiel bis spielfrei

V1**

0,04  ·  CII**

V2

0,13  ·  CII**

**Standard-Vorspannungsklasse.

**Dynamische Tragzahl der mittleren Kugelreihen.

Einfluss der Vorspannung auf die Linearführung

Die Vorspannung einer Linearführung definiert die Steifigkeit des Systems. Die sechsreihige Kugelumlaufeinheit KUSE kann in den Vorspannungsklassen V0 bis V2 bezogen werden, wobei die Vorspannungsklasse V1 die Standardvorspannungsklasse ist. Bei speziellen Anforderungen kann man auf die alternativen Vorspannungsklassen zurückgreifen.

Die Steigerung der Vorspannung erhöht die Steifigkeit der Führung. Neben der Steifigkeit wirkt sich die Vorspannung auch auf die Verschiebekraft der Führung aus. Je höher die Vorspannung, desto größer die Verschiebekraft. Des Weiteren wird die Gebrauchsdauer der Führung durch die Vorspannung beeinflusst.

Reibung

Der Reibungskoeffizient hängt vom Verhältnis C/P ab, siehe Tabelle.

Reibungskoeffizient

Belastung

C/P

Reibungskoeffizient

μKUSE

von

bis

von

bis

4

20

0,001

0,002

Steifigkeit

Die Federkennlinien zeigen die Verformung der Kugelumlauf­einheiten KUSE einschließlich der Schraubverbindungen zur Anschlusskonstruktion.

ACHTUNG

Die Steifigkeitskurven gelten nur bei einer Verschraubung gemäß Montageanleitung MON 22 und der Standard-Vorspannungsklasse V1!

Bohrbilder der Führungsschienen

Ohne besondere Angabe haben die Führungsschienen ein symmetrisches Bohrbild mit aL = aR, ➤ Bild.

Auf Wunsch ist auch ein unsymmetrisches Bohrbild möglich. Dabei müssen aL ≧ aL min und aR ≧ aR min sein, ➤ Bild.

ACHTUNG

Unabhängig von der Orientierung der Anschlagseite befinden sich aL links und aR rechts, ➤ Bild! Bei Bestellung die gewünschte Orientierung der Anschlagseite (oben oder unten) angeben!

Bohrbilder bei Schienen mit einer Bohrungsreihe
 Anschlagseite ·
 Beschriftung ·
 Symmetrisches Bohrbild ·
 Unsymmetrisches Bohrbild
Maximale Anzahl der Teilungen
Die Anzahl der Teilungen ist der abgerundete, ganzzahlige Anteil von:Für die Abstände aL und aR gilt allgemein:Bei Führungsschienen mit symmetrischem Bohrbild gilt:Anzahl der Bohrungen:
aL, aR mm

Abstand Schienenanfang und Schienenende zur nächsten Bohrung

aL min, aR minmm

Mindestwerte für aL, aR

lmm

Schienenlänge

n–

Maximal mögliche Anzahl der Teilungen

jLmm

Abstand der Bohrungen zueinander

x–

Anzahl der Bohrungen.

ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung der Minimalwerte für aL und aR können die Senkbohrungen angeschnitten werden! Verletzungsgefahr!

Mehrteilige Führungsschienen

Ist die geforderte Länge der Schienen größer als lmax oder werden gestoßene Schienen gefordert, dann werden diese Schienen bis zu ihrer Gesamtlänge aus Teil­schienen zusammengesetzt. Die Teile sind aufeinander abgestimmt und gekennzeichnet. Die Teilung erfolgt immer mittig zwischen den Befestigungsbohrungen.

Kennzeichnung zusammen­gesetzter Schienen
 Anschlagseite ·
 Beschriftung
Teilschienen:
1A, 1A  1B, 1B  1C, 1C
2A, 2A  2B, 2B  2C, 2C
ACHTUNG

Bei mehrteiligen Schienen muss der stirnseitige Spalt zwischen zwei Teilstücken < 0,05 mm sein!

Beliebig stoßbare Schienen

Sollen Schienenteillängen (l < lmax) nach Kundenwunsch beliebig miteinander zu einem Schienenstrang verbunden werden, so ist der Bestellung des jeweiligen Schienenteilstückes folgender Nachsatz anzufügen: „Schiene beliebig stoßbar“.

Handelt es sich bei dem Schienenteilstück um ein Endstück, wird empfohlen das Schienenende mit einer Fase auszuführen, um das Aufschieben der Führungswagen auf die Schiene zu erleichtern und die Dichtungen vor Beschädigungen zu schützen. In diesem Fall sind bei der Bestellung die Lage der Fase (links oder rechts) und die Position der Anschlagseite (oben oder unten) zu berücksichtigen.

Diese Ausführung ermöglicht eine einfachere Logistik.

Anforderungen an die Umgebungskonstruktion

Die Ablaufgenauigkeit hängt im Wesentlichen von der Geradheit, Genauigkeit und Steifigkeit der Pass- und Montageflächen ab.

Die Geradheit des Systems lässt sich am einfachsten einstellen, wenn die Schiene gegen eine Anschlagfläche gepresst wird.

Kann die Schiene nicht, wie empfohlen, mittels Anschlagflächen ausgerichtet werden oder werden sehr hohe Anforderungen an die Ablaufgenauigkeit gestellt, sollte die Schienengeradheit eingeschränkt werden. Der Bestellung ist hierfür folgender Nachsatz anzufügen: „eingeschränkte Schienengeradheit“.

Form- und Lagegenauigkeit der Anschlussflächen

Je genauer und leichtgängiger die Führung sein soll, desto stärker muss auf die Form- und Lagegenauigkeit der Anschlussflächen geachtet werden.

ACHTUNG

Toleranzen der Anschlussflächen und Parallelität der montierten Führungsschienen einhalten, ➤ Bild, und Tabelle!

Flächen schleifen oder feinfräsen – Mittenrauwert Ramax 1,6 anstreben!

Abweichungen von den angegebenen Toleranzen verschlechtern die Gesamtgenauigkeit, verändern die Vorspannung und verringern die Gebrauchsdauer der Führung!

Höhenunterschied ΔH
Für ΔH sind Werte nach folgender Gleichung zulässig:
ΔH μm

Höchste zulässige Abweichung von der theoretisch genauen Lage, ➤ Bild

a–

Faktor, abhängig von der Vorspannungsklasse, siehe Tabelle

b mm

Mittenabstände der Führungselemente.

Faktor a

Vorspannungsklasse

Faktor

a

V0

0,2

V1**

0,2

V2

0,1

**Standard-Vorspannungsklasse.

ACHTUNG

Hinweise in der Montageanleitung MON 22 für KUSE beachten!

Toleranzen der Anschlussflächen und Parallelität der montierten Führungsschienen und Führungswagen
NC = not convex
b = Abstand der Führungselemente · ΔH = Höhenunterschied · t = Toleranz für Parallelität, Ebenheit und Rechtwinkligkeit
Parallelität der montierten Führungsschienen

Für parallel angeordnete Führungsschienen gelten die Werte t, ➤ Bild, und Tabelle. Werden die Höchstwerte genutzt, kann der Verschiebewiderstand steigen.

Werte für Form und Lage

Führungsschiene

Vorspannungsklasse

V0, V1

V2

Parallelität, Ebenheit und Rechtwinkligkeit

t

μm

TKSD20 (-U, -ADB, -ADK)

9

6

TKSD25 (-U, -ADB, -ADK)

11

7

TKSD30 (-ADB, -ADK)

13

8

TKSD35 (-ADB, -ADK)

15

10

TKSD45 (-ADB, -ADK)

17

12

Anschlaghöhen und Eckenradien

Anschlaghöhen und Eckenradien gestalten, siehe Tabelle und ➤ Bild.

Anschlaghöhen, Eckenradien

Kurzzeichen

Anschlaghöhen

Eckenradien

h1

h2

r1

r2

mm

mm

mm

mm

max.

max.

max.

KUSE20 (-L, -H, -HL)

5

4

1

0,5

KUSE25 (-L, -H, -HL)

5

4,5

1

0,8

KUSE30 (-L, -H, -HL)

6

5

1

0,8

KUSE35 (-L)

6,5

6

1

0,8

KUSE45 (-L)

9

8

1

1

Anschlaghöhen und Eckenradien
 Anschlagseite ·
 Beschriftung ·
 Keilleiste

Genauigkeit

Genauigkeitsklassen

Sechsreihige Kugelumlaufeinheiten gibt es in den Genauigkeits­klassen G1 bis G3, ➤ Bild. Standard ist die Klasse G3.

Parallelität der Laufbahnen zu den Anschlagflächen

Die Parallelitätstoleranzen der Führungsschienen ist abhängig von den Genauigkeitsklassen, ➤ Bild.

Bei Corrotect-beschichteten Systemen können gegenüber den unbeschichteten Einheiten Toleranz-Abweichungen auftreten.

Genauigkeitsklassen und Parallelitätstoleranzen der Führungsschienen
t = Parallelitätstoleranz · l = Gesamt-Schienenlänge
 Anschlagseite
Toleranzen

Die Toleranzen sind arithmetische Mittelwerte, siehe Tabelle und ➤ Bild. Sie beziehen sich auf den Mittelpunkt der Anschraub- oder Anschlagflächen am Führungswagen.

Die Maße H und A1 bleiben immer innerhalb der Toleranz, unabhängig davon, an welcher Stelle der Schiene der Wagen steht, siehe Tabelle.

Toleranzen für Höhe H und Abstand A1

Toleranz

Genauigkeit

G1

G2

G3**

μm

μm

μm

Toleranz für die Höhe

H

±10

±20

±25

Höhenunterschied**

ΔH

5

10

15

Toleranz für den Abstand

A1

±10

±15

±20

Abstandsunterschied**

ΔA1

7

15

22

**Standard-Genauigkeitsklasse.

**Unterschied zwischen mehreren Führungswagen auf einer Führungsschiene, gemessen an der gleichen Stelle der Schiene.

Bezugsmaße für die Genauigkeit
Corrotect-beschichtete Einheiten

Bei diesen Einheiten müssen die Werte der entsprechenden Genauigkeitsklasse um die Werte der Beschichtung erhöht werden, siehe Tabelle.

ACHTUNG

Beschichtete Systeme sind nur in der Genauigkeitsklasse G3 erhältlich!

Toleranzen für beschichtete Teile

Toleranz**

Corrotect

RROC

μm

Toleranz für die Höhe

H

+6

Höhenunterschied**

ΔH

+3

Toleranz für den Abstand

A1

+3

Abstandsunterschied**

ΔA1

+3

**Toleranzfeldverschiebung (Schiene und Wagen beschichtet).

**Unterschied zwischen mehreren Führungswagen auf einer Führungsschiene, gemessen an der gleichen Stelle der Schiene.

Höhensortierung 2S

Bei besonderen Anforderungen an die Genauigkeit paralleler Systeme besteht die Möglichkeit, die Höhentoleranz durch gezielte Sortierung einzugrenzen.

Der Höhenunterschied ΔH2S wird in der Schienenmitte (l/2) gemessen. Dort ist der Höhenunterschied zwischen allen Führungswagen der satzweise gelieferten Kugelumlaufeinheiten maximal ΔH2S, ➤ Bild und Tabelle.

Höhensortierung 2S
l = Schienenlänge
 Beliebiger Führungswagen ·
 Führungsschiene ·
 Kugelumlaufeinheit 1 ·
 Kugelumlaufeinheit 2
Höhenunterschied bei 2S

Höhenunterschied

Genauigkeit

G1

G2

G3

μm

μm

μm

ΔH2S**

10

20

25

**Gemessen in der Schienenmitte.

Positions- und Längentoleranzen der Führungsschienen

Die Positionstoleranzen sind nicht abhängig von der Schienenlänge, ➤ Bild und Tabellen.

Positions- und Längentoleranzen der Führungsschienen
Längentoleranzen der Führungsschienen

Längentoleranz

abhängig von der Schienenlänge l

mehrteilige Führungsschienen

mm

mm

≦ 1 000

1 000 – 3 000

> 3 000

–1

–1,5

±0,1%
der Schienenlänge

±3
über die Gesamtlänge

ACHTUNG

Wird in der Bestellbezeichnung keine einteilige Lieferung der Führungsschiene gefordert, kann die Führungsschiene werkseitig optional mehrteilig ausgeführt werden! Zulässige Teilung, siehe Tabelle!

Teilstücke bei mehrteiligen Führungsschienen

Schienenlänge**

Maximal zulässige Teilstücke

mm

<

3 000

2

 

3 000

–

4 000

3

 

4 000

–

6 000

4

>

6 000

4 plus 1 Teilstück je 1 500 mm über 6 000 mm Schienenlänge

**Mindestlänge eines Teilstückes = 600 mm.

© Schaeffler Austria GmbH