Schaeffler auf der AMB 2024
Mit innovativen Lösungen und spannenden Technologien haben wir auf der AMB 2024 unsere Highlights für die Werkzeugmaschinenbranche präsentiert. Unsere Lösungen setzen Maßstäbe in Bezug auf Genauigkeit, Effizienz und Dynamik. Sie kommen unter anderem bei unseren Kunden Strama MPS und DMG MORI erfolgreich zum Einsatz.
Sehen Sie sich unser After-Movie an und erleben Sie die Highlights unseres Messeauftritts!
Schaeffler-Produkte der Marken INA und FAG sind in der Lagerung von Rundtischen, Vorschubspindeln, Hauptspindeln und Linearachsen seit vielen Jahrzehnten an der Weltspitze anzutreffen. Präzise und langlebig, wartungsarm und sofort einbaufertig: Schaeffler kann alle Lagerungen einer Werkzeugmaschine von der Beratung bis zum Service mit einem ebenso umfangreichen wie ausgewogenen Produktprogramm bedienen. Verstärkt wird der Leistungsverbund durch den Direktantriebsspezialisten Schaeffler Industrial Drives. Damit lassen sich nun auch anwendungsoptimierte Komplettlösungen für Rotativ- und Linearbewegungen realisieren. Für den Maschinenhersteller und die Hersteller von Teilsystemen eröffnen sich dadurch vollkommen neue technische und wirtschaftliche Gestaltungsmöglichkeiten sowie deutliche Vorteile in der Zeit- und Prozesskette.
Anwendungen
Mit System zur richtigen Lager-Lösung
Erst die richtige Lagerung macht die Bewegungsabläufe in der Werkzeugmaschine perfekt. Schaeffler arbeitet seit Jahrzehnten eng mit den Herstellern von Maschinen und Anlagen für die verschiedensten Branchen zusammen. Zahlreiche Produktentwicklungen sind das Ergebnis dieser fruchtbaren Partnerschaft. Immer entstehen so maßgeschneiderte Anwendungslösungen, die die Maschinen schneller, präziser und sicherer – kurz gesagt, wirtschaftlicher machen.
Es ergeben sich nach wie vor deutliche Leistungssteigerungen und Alleinstellungsmerkmale für unsere Kunden direkt mit unseren „ready to fit“-Produkten; schließlich werden diese kompakten, einbaufertigen Lager nach dem einfachen Grundsatz verwendet: auspacken, anschrauben, anwenden.
Zur Optimierung des Gesamtsystems Werkzeugmaschine erlangt jedoch neben der Lagerung der Teilsysteme auch die Integration wichtiger Funktionen wie Messen, Abdichten, Schmieren, Bremsen usw. in die Komponente selbst eine immer höhere Bedeutung.
Mit unserer Produktpalette können Sie alle Anwendungen in der Werkzeugmaschine optimal abdecken:
Rundtischlager
Vorschubspindellager
Hauptspindellager
Direktantriebe
Linearführungssysteme
Produkte
Service
Beratung, Berechnung und Produktauswahl
Ob Lageranalysen vor Ort, technischer Versuch, Tribologie, Werkstofftechnik, Forschung und Entwicklung oder Schulung und Weiterbildung: Die Beratungs-Ingenieure von Schaeffler sind von Anfang an die kompetenten Ansprechpartner unserer Kunden. Wir erweitern unser Serviceangebot ständig, zum Beispiel mit dem Lager-Berechnungsprogramm BEARINX. Damit lässt sich die Belastung der Wälzlager in komplexen Maschinensystemen unter Berücksichtung einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ganz genau darstellen, berechnen und dokumentieren. Beispielsweise Wellendurchbiegungen oder Verkippungen. Selbst eine Berechnung der Verformung in der Lagerumgebung ist jederzeit möglich. Sowohl in rotativen als auch in linearen Systemen. Dabei berechnen wir die Lagerbelastung bis hin zum höchstbelasteten Wälzkontakt. Sie erhalten von uns die kompletten Ergebnisse für Ihre Konstruktions-Dokumentation. Das gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen. So kommen Sie rasch zur kostengünstigsten Lösung, weil Entwicklungszeiten verkürzt werden.