Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:57:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
Lithium | Verdickertyp | |
Synthetisches Öl | Grundöltyp | |
100 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C | |
13,5 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C | |
-30 °C ... +140 °C | Einsatztemperaturbereich | |
2 | NLGI-Klasse | |
ρ | 1,3 kg/dm³ | Dichte |
250-g-Tube | Gebinde | |
≈m | 275,3 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Nicht für Anwendungen in der Bahntechnik zu verwenden. | Hinweis |
Zusätzliche Informationen
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | MP2 | Mountingpaste_2 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.